Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Beim Modell 7554 handelt es sich um einen tragbaren Prozessmonitor und ein Steuerungsinstrument zum Arbeiten mit Honeywells Auto-ID-Messaufnehmern (zum Beispiel Modell 1254) für Plug-and-Play-Betrieb.

Eigenschaften

  • Kontinuierliche Prozessüberwachung (Verfolgung)
  • Drei Spitzenmesswertaufnahmefunktionen
  • Zwei Aufnahmefunktionen (mit Mehrfachabtastraten von 1 Hz bis 10 kHz und Speicherung von bis zu 8000 Datenpunkten)
  • Dreifaches Prozesssteuerungsausgangssignal (hoch, niedrig und für Zieleingaben)
  • RS-232-Ausgang
  • Speichermöglichkeit für bis zu 8000 Spitzenmesswerten
  • Vier Protokollbetriebsfunktionen (Anzeigen, Hochladen, Drucken und Löschen)
  • Wählbare Engineering Units
  • Menü-Sicherungsfunktion
  • Automatische Abschaltung (wenn der Sensor nicht eingesteckt ist)
  • Wiederaufladbare Ni-Cad-Akkus
  • Software für grafische Benutzeroberfläche erhältlich (vom Werk erhältlich)
  • Optionaler gleichzeitiger Winkel oder RPM-Messung
Anzeigen und Aufbereitungseinheiten der 7554-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt für Modell 7554 Prozessmonitor und Controller Datenblatt Englisch 164 KB
Modell 7554, Frontansicht Foto Englisch 92 KB
Modell 7554, Ansicht von unten Foto Englisch 103 KB
Model 7554 Top Angle View Foto Englisch 138 KB
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB

Produkte der 7554-Serie durchsuchen

Produkt Kompakte Form Eingabetyp Anzahl Kanäle
7554-101 ±4,5 mV/V, Dehnungsmessstreifen 1