Anzeige und Einstellung
7541-Serie
Ein- oder Zweikanal-Messgerät. Wechsel- oder Gleichstromerregung. Dehnungsmessstreifen- und Drehzahlsensoreingänge
Diese erweiterten Geräte bieten eine Engineering Unit-Anzeige zur Eingabe eines Dehnungsmessstreifens (mV / V) und der Frequenz. Sie berechnen zudem Leistung und bieten 21 Funktionen, einschließlich Grenzprüfungen, Tara, Bestand und Max./Min.-Aufzeichnung. Sie brauchen keinen Code einzugeben oder eine Hardware hinzuzufügen, um einen produktiven Test durchzuführen. Die alphanumerische Anzeige kann Mess- und Rechenwerte, Maßeinheiten und den Teststatus anzeigen. Während des Setups führt es Sie auf Englisch durch das Menü. Es gibt keine manuellen Einstellungen. Zur Kalibrierung geben Sie den gesamten Skalenwert in die Engineering Units ein und dieser wird für die autom. Kalibrierung übernommen. Für 0,01 % (max.) Auflösung und ±5 V- und/oder ±10 V-Analogausgänge insgesamt. Die Tastatur greift auf Messdaten, gespeicherte Daten, max./min. Daten, Datenverbreitung, Grenzstand und/oder E/A-Status ohne Unterbrechung zu. Falls erwünscht, kann der Zugriff durch ein Passwort geschützt werden.
Merkmale
- Die Kalibrierung kann auf zwei Arten erfolgen (im Uhrzeigersinn und entgegen des Uhrzeigersinns oder Spannung und Kompression)
- Schnelle, grundsolide Ablesewerte mit hoher Geräuschimmunität – 2.000 Proben/Sek. für Eingaben von Drehmoment, Kopf- oder Deichselkraft – 1 ms Reaktion für Geschwindigkeit
- Ein- oder Zweikanaleingabe
- Sechsstellige Engineering Unit mit Legenden und 0,01 % Auflösung max.
- RS-232, RS-422, RS-485 serielle Kommunikation
- Autoskalierung ±5 V und/oder ±10 V analoge Ausgänge
- Keine Potentiometer, Batterien, Lüfter, Wartung oder externe Netzteile
- Erregung: AC-Trägermodelle, 3,28 kHz, 3 V rms; DC-Modelle, 5 V oder 10 VDC, frei wählbar
- CE-zertifiziert