Inline-Verstärker
UV-Serie
Dehnungsmessstreifenverstärker. ±5 VDC-Dreidrahtausgang. Programmierbare Verstärkungseinstellungen. Breiter Anpassungsbereich auf der Null
Das Verstärkermodell UV bietet eine stark regulierte Brückenerregungsspannung für den Aufnehmer und wandelt das Millivolt-Signal des Aufnehmers in ein ±5 VDC-Signal um. Der Universal Inline verfügt über zwei wählbare Erregungsspannungen, programmierbare Verstärkungseinstellungen, einen großen Einstellbereich auf der Null und ein gepuffertes festes Nebenschlusskalibrierungsrelais für eine schnelle Kalibrierung.
Merkmale
- Dehnungsmessstreifensensorverstärker
- ±5 VDC-Dreidrahtausgang
- 3 V oder 5 V Erregungsspannungen bei 70 mA
- Versorgungsspannung 11 VDC bis 28 VDC
- NEMA 4 Gehäuse
- Erhöht das Signal-Rausch-Verhältnis in Umgebungen mit starkem Rauschen
- Auswirkungen von Spannungsabfällen bei Erregungsquellen werden vermieden
- Signale können von niedrigen Impedanz-Quellen aus ans Datensystem gesendet werden