Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Das Verstärkermodell UV-10 bietet eine stark regulierte Brückenerregungsspannung für den Aufnehmer und wandelt das Millivolt-Signal des Aufnehmers in ein ±10 VDC-Signal. Der Universal Inline verfügt über zwei wählbare Erregungsspannungen, programmierbare Verstärkungseinstellungen, einen großen Einstellbereich auf der Null und ein gepuffertes festes Nebenschlusskalibrierungsrelais für eine schnelle Kalibrierung.

Eigenschaften

  • Dehnungsmessstreifensensorverstärker
  • ±10 VDC Dreidrahtausgang
  • 3 V, 5 V oder 10 V Erregungsspannungen @ 70 mA
  • 18 Vdc bis 32 Vdc Versorgungsspannung
  • NEMA 4 Gehäuse
  • Erhöht das Signal-Rausch-Verhältnis in Umgebungen mit starkem Rauschen
  • Auswirkungen von Spannungsabfällen bei Erregungsquellen werden vermieden
  • Signale können von niedrigen Impedanz-Quellen aus ans Datensystem gesendet werden
UV-10-Verstärker aus Kunststoff und Druckguss – Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt brückenbasierter Sensor des Inline-Verstärkers Modell UV-10 Datenblatt Englisch 253 KB
Model UV-10 Product Manual Installationsanweisungen Englisch 401 KB
Model UV-10 Front View Foto Englisch 64 KB
Model UV-10 Bottom View Foto Englisch 86 KB
Model UV-10 Top View Foto Englisch 80 KB
Model UV-10 Top View 2 Foto Englisch 82 KB
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB

Produkte der UV-10-Serie durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Anzahl Kanäle Eingabetyp
060-6827-04 Kunststoff oder lackiertes Aluminium 1

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink