Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

UBP-10 Verstärker aus Kunststoff oder Druckguss – Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt des universalen, zweipoligen Inline-Verstärkers, Modell UBP Datenblatt Englisch 240 KB
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB

Produkte der UBP-10-Serie durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Anzahl Kanäle Eingabetyp
060-6827-01 Kunststoff oder lackiertes Aluminium 1 ±15 VDC-Eingang
060-6827-06 Kunststoff oder lackiertes Aluminium 1 24 VDC bis 32 VDC-Einzelversorgungsspannungseingang

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink