Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Das Verstärkermodell U3W bietet eine stark regulierte Brückenerregungsspannung für den Aufnehmer und wandelt das Millivolt-Signal des Aufnehmers in ein 4 mA bis 20 mA-Dreileiter-Stromausgangssignal um. Der Universal Inline verfügt über zwei wählbare Erregungsspannungen, programmierbare Verstärkungseinstellungen, einen großen Einstellbereich auf der Null und ein gepuffertes festes Nebenschlusskalibrierungsrelais für eine schnelle Kalibrierung.

Eigenschaften

  • Dehnungsmessstreifensensorverstärker
  • 18 Vdc bis 32 Vdc Versorgungsspannung
  • NEMA 4 Gehäuse
  • Auswählbare Erregungsspannungen: 3 V oder 5 V bei 70 mA
  • Analogausgang (4 bis 20 mA)
  • Erhöht das Signal-Rausch-Verhältnis in Umgebungen mit starkem Rauschen
  • Auswirkungen von Spannungsabfällen bei Erregungsquellen werden vermieden
  • Signale können von niedrigen Impedanz-Quellen aus ans Datensystem gesendet werden
 Kunststoff- und Druckgussverstärker - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt brückenbasierter Sensor des Inline-Verstärkers Modell U3W Datenblatt Englisch 240 KB
Model U3W Universal In-Line Transducer Amplifier Product Manual Installationsanweisungen Englisch 179 KB
Modell U3W, Frontansicht Foto Englisch 60 KB
Modell U3W, Ansicht von unten Foto Englisch 86 KB
Model U3W Top View Foto Englisch 81 KB
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB

Produkte der U3W-Serie durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Anzahl Kanäle Eingabetyp
060-6827-03 Kunststoff oder lackiertes Aluminium 1

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink