Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Universal-Inline-Verstärker bieten eine stark regulierte Brückenerregungsspannung für den Aufnehmer und wandeln das Millivolt-Signal des Aufnehmers in ein 0 bis 0 bis ±5 V, 0 bis ±10 V oder 4 mA bis 20 mA Dreileiter-Stromausgangssignal um. Der Universal Inline-Verstärker verfügt über zwei wählbare Erregungsspannungen, programmierbare Verstärkungseinstellungen, einen großen Einstellbereich auf der Null und ein gepuffertes festes Nebenschlusskalibrierungsrelais für eine schnelle Kalibrierung. Honeywell bietet auch Ladungsverstärker für piezoelektronische Aufnehmer mit Lademodus an, die Ladungsverstärker benötigen, um deren Ausgabe in nutzbare Werte umzuwandeln. Sie haben nicht genau das gefunden, was Sie suchen? Kontaktieren Sie Honeywell, um maßgeschneiderte Lösungen zu besprechen, die Ihren speziellen Anwendungsanforderungen entsprechen.

Eigenschaften

  • Verstärker für Beschleunigungssensoren mit Dehnungsmessstreifen oder Piezoelektrik
  • Versorgungsspannung von 8 VDC bis 32 VDC, 18 VDC bis 32 VDC, ±15 VDC oder 24 VDC bis 32 VDC
  • Zwei- oder dreiadriger Ausgang ±5, ±10, ±15 VDC oder 4 mA bis 20 mA
  • Erhöht das Signal-Rausch-Verhältnis in Umgebungen mit starkem Rauschen
  • NEMA 4 Gehäuse
Verstärker aus Kunststoff oder Druckguss - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB