Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywells neue Drucksensormodelle 435/437 der Serie Wing Union/Hammer Union sind robuste Geräte für die Verwendung mit Weco® 1502-Fittings für Öl- und Gasanwendungen zu Land und zu Wasser. Erhältlich in zwei Genauigkeitsstufen (±0,1 %FSS BFSL oder ±0,2 %FSS BFSL). Die Modelle 435/437 sind ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen wie Bohrlochstimulierung und Umwälzanlagen. Die Option für höhere Genauigkeit (nur verfügbar bei Modell 435) mit ±0,1 % des vollen Messbereichs bietet eine höhere Verlässlichkeit des tatsächlich gemessenen Druckwertes, insbesondere bei kleineren Druckänderungen, sodass beim Bohrvorgang Anpassungen nach Bedarf vorgenommen werden können.

Die Modelle 435/437 sind ganzgeschweißte Konstruktionen aus Edelstahl. Die Sensormembran und der Knebelüberwurf werden zusammen als ein Teil bearbeitet. Durch die hermetische Abdichtung wird im Vergleich zu mehrteiligen Elementen das Auftreten von Medienleckagen verringert und die Verlässlichkeit verbessert. Die isolierte Druckmessmembran minimiert eine Nullverschiebung während des Hämmerns und eliminiert langfristige Signalverschiebungen vor Ort. Die mit Knebelüberwürfen kompatiblen Weco-Fittings 1502 (50,8 mm [2 Zoll]) werden mit Inconel® X-750 bearbeitet für zusätzliche Haltbarkeit mit abrasiven oder korrosiven Medien. Außerdem sorgt die von Honeywell speziell entwickelte elektrische Verbindung aus Edelstahl für ein verbessertes druckfestes Außengehäuse.

Mehrwert für die Kunden

  • Langlebig: Die Weco® Wing-Union-kompatiblen Armaturen werden aus Inconel® X-750 oder optional aus dem NACE-konformen Inconel® 718 gefräst, was ihren Einsatz für abrasive und ätzende Medien erlaubt. Durch die optionale Schutzvorrichtung wird die elektrische Verbindung zusätzlich geschützt.
  • Zuverlässig: Vollständig verschweißter Edelstahlbausatz, Stoß- und Schwingungsfestigkeiten und isolierte Druckmessmembran erhöhen die Zuverlässigkeit.
  • Genau: Die Option für hohe Genauigkeit bietet eine höhere Verlässlichkeit des tatsächlich gemessenen Druckwertes, insbesondere bei kleineren Druckänderungen, sodass beim Bohrvorgang Anpassungen nach Bedarf vorgenommen werden können.
  • Verfügbarkeit und Service: Weltweite Fertigung und Support ermöglichen Honeywell die schnelle Bereitstellung kundenspezifischer Produkte, damit Kunden ihre Projektfristen einhalten können.

Differenzierungsmerkmale

  • Hohe oder Standard-Genauigkeit ermöglicht verschärfte Systemanforderungen und geringere Fehlertoleranzen als vergleichbare Modelle der Konkurrenz
  • Die Option zur Nebenschlusskalibrierung verbessert die Konfigurierbarkeit und Flexibilität; 1-Draht-Nebenschlusskalibrierung kann mit einer einzigen Barriereanwendung erzielt werden und hilft dabei, Installationskosten zu senken
  • IEC Ex Genehmigung ermöglicht den Einsatz in Gefahrenbereichen, in Asien-Pazifik und EMEA sowie durch die US-Küstenwache
  • Optionaler Schutzkäfig
  • Geschweißte Konstruktion
Druckmessumformer des 437-Modells - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt: Wing-Union-Drucksensormodelle 434, 435 und 437 Datenblatt Englisch 515 KB
Installation Instructions: Wing-Union-Drucksensormodelle 434, 435 und 437 Installationsanweisungen Englisch 319 KB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Bohrlochmessungen während des Bohrens (Measurement While Drilling, MWD) für Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 434 KB
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications Anwendungshinweise Englisch 6 MB
Model 437 Front View - Handle Foto Englisch 581 KB
Model 437 Front View - Cage Foto Englisch 688 KB
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell 427 Datenblatt Englisch 400 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte vom Modell 437 durchsuchen

Produkt Druckbereich Druckeinheit Ausgabe Benetzte Teile/Materialien Medien
060-P189-01 5000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, zweiadrig Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P189-02 10000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, zweiadrig Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P189-03 15000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, zweiadrig Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P189-04 6000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, zweiadrig Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P190-01 5000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, zweiadrig Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P190-02 10000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, zweiadrig Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P190-03 15000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, zweiadrig Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P459-01 5000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, zweiadrig Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P459-02 6000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, zweiadrig Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P459-03 10000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, zweiadrig Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750