Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Drucksensormodelle 434/435/437 mit Wing Union/Hammer Union sind für anspruchsvolle Öl- und Gasanwendungen sowie Anregungs- und Kreislauf-Systeme konstruiert. Sie sind als ganzgeschweißte Edelstahlbaugruppe konstruiert, bei der die Sensormembran und die Wing-Union-Armatur aus einem Stück gefräst werden, wodurch dieses hermetisch dicht abschließt, so dass das Austreten von Medien im Vergleich zu mehrteiligen Armaturen auf ein Minimum reduziert wird. Die isolierte Druckmessmembran minimiert eine Nullverschiebung während des Hämmerns und eliminiert langfristige Signalverschiebungen vor Ort. Die Weco® 1502, 2002, und 2202 Wing-Union-kompatiblen Armaturen werden aus Inconel® X-750 oder optional aus dem NACE-konformen Inconel® 718 gefräst, was ihren Einsatz für abrasive und ätzende Medien erlaubt. Der von Honeywell speziell entwickelte elektrische Anschluss aus Edelstahl ermöglicht ein verbessertes druckfestes Außengehäuse. Spezielle Montageverfahren bieten eine höhere Stoß- und Vibrationsfestigkeit für zuverlässige Leistungen am Einsatzort.

Mehrwert für die Kunden

  • Langlebig: Die Weco® Wing-Union-kompatiblen Armaturen werden aus Inconel® X-750 oder optional aus dem NACE-konformen Inconel® 718 gefräst, was ihren Einsatz für abrasive und ätzende Medien erlaubt. Durch die optionale Schutzvorrichtung wird die elektrische Verbindung zusätzlich geschützt.
  • Zuverlässig: Vollständig verschweißter Edelstahlbausatz, Stoß- und Schwingungsfestigkeiten und isolierte Druckmessmembran erhöhen die Zuverlässigkeit.
  • Genau: Die Option für hohe Genauigkeit bietet eine höhere Verlässlichkeit des tatsächlich gemessenen Druckwertes, insbesondere bei kleineren Druckänderungen, sodass beim Bohrvorgang Anpassungen nach Bedarf vorgenommen werden können.
  • Verfügbarkeit und Service: Weltweite Fertigung und Support ermöglichen Honeywell die schnelle Bereitstellung kundenspezifischer Produkte, damit Kunden ihre Projektfristen einhalten können.

Differenzierungsmerkmale

  • Hohe oder Standard-Genauigkeit ermöglicht verschärfte Systemanforderungen und geringere Fehlertoleranzen als vergleichbare Modelle der Konkurrenz
  • Die Option zur Nebenschlusskalibrierung verbessert die Konfigurierbarkeit und Flexibilität; 1-Draht-Nebenschlusskalibrierung kann mit einer einzigen Barriereanwendung erzielt werden und hilft dabei, Installationskosten zu senken
  • IEC Ex Genehmigung ermöglicht den Einsatz in Gefahrenbereichen, in Asien-Pazifik und EMEA sowie durch die US-Küstenwache
  • Optionaler Schutzkäfig
  • Geschweißte Konstruktion
Druckmessumformer des 434-Modells - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt: Wing-Union-Drucksensormodelle 434, 435 und 437 Datenblatt Englisch 515 KB
Installation Instructions: Wing-Union-Drucksensormodelle 434, 435 und 437 Installationsanweisungen Englisch 319 KB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Bohrlochmessungen während des Bohrens (Measurement While Drilling, MWD) für Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 434 KB
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications Anwendungshinweise Englisch 6 MB
Modell 434, Frontansicht Foto Englisch 86 KB
Modell 434, Ansicht von unten Foto Englisch 95 KB
Modell 434, Draufsicht Foto Englisch 143 KB
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell 424 Datenblatt Englisch 292 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte vom Modell 434 durchsuchen

Produkt Druckbereich Druckeinheit Ausgabe Benetzte Teile/Materialien Medien
060-P690-01 5000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, zweiadrig Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P690-02 6000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, zweiadrig Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P690-03 10000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, zweiadrig Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P690-04 15000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, zweiadrig Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P690-05 20000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, zweiadrig Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P750-01 20000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, zweiadrig Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P774-01 15000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, zweiadrig Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750