Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Die Wing Union-Druckmessumformer des Modells 424 sind robuste Sensoren für eine Verwendung mit 2202 Knebelüberwürfen bei anspruchsvollen Anwendungen zu Land und zu Wasser. Die isolierte Druckmessmembran minimiert eine Nullverschiebung während des Hämmerns und eliminiert langfristige Signalverschiebungen vor Ort. Die Sensormembran und der Knebelüberwurf werden zusammen als ein Teil bearbeitet.

Das Modell 424 wird vollständig mit einem proprietären Elektronenstrahlschweißverfahren verschweißt, um eine Tiefschweißwirkung zu erzielen und eine hermetische Integrität unter allen Bedingungen vor Ort zu gewährleisten. Für diese Sender gibt es spezielle Montageverfahren zur Vibrations- und Schlagfestigkeit der Komponenten, um die Leistungsfähigkeit während der Frac- und Zementierungsmethode zu bewahren. Die mit 2202 Knebelüberwürfen kompatiblen Fittings werden mit Inconel® X-750 bearbeitet, für zusätzliche Haltbarkeit mit abrasiven oder korrosiven Medien. Diese Konfiguration entspricht der NACE-Norm MR-01-75 (1980) für korrosive Leistungen, optionale 2-Draht-Nebenschlusskalibrierung.

Druckmessumformer des 424-Modells - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell 424 Datenblatt Englisch 292 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Bohrlochmessungen während des Bohrens (Measurement While Drilling, MWD) für Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 434 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte vom Modell 424 durchsuchen

Produkt Druckbereich Druckeinheit Ausgabe Benetzte Teile/Materialien Medien
060-F642-01 15000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, zweiadrig Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung kompatibel mit benetzten Teilen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink