Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell bietet eine große Auswahl an Drucksensoren für den Einsatz in der Öl- und Gasbohrung und -förderung. Unsere Wing Union Drucksensoren wurden speziell zur Verwendung im Bereich Öl und Gas entwickelt. Diese vollständig verschweißten, hermetisch abgedichteten Drucksensoren aus Edelstahl in dem X750 Inconel® Design werden mit 1502 und 2202 WECO®-Armaturen verwendet und sind beständig gegenüber den Beanspruchungen von Schlammpumpen, Zementierung, Bohrlochstimulierung und Coiled-Tubing-Anwendungen. Honeywell bietet auch weitere spezielle Drucksensoren für den Einsatz in Bohrmessungen, der Überwachung von Druckluftwerkzeugen, dem Schlammpumpen, Bohrlochmessungen und mehr. Eigensichere und explosionsgesicherte Versionen sind für den Einsatz in Ex-Bereichen erhältlich.

Für eine umfassende Liste der Spezialsensoren für den Bereich Öl und Gas gehen Sie bitte zu unseren nachstehenden Modellen. Kundenspezifische Entwicklungen sind eine Spezialität von Honeywell. Wir besprechen gerne Ihre individuellen Anforderungen, um das richtige Produkt für Sie bereitstellen zu können.

Eigenschaften

  • Speziell konstruierte, robuste Sensoren für raue Einsätze bei Explorations- und Bohranwendungen für Öl und Gas zu Land und zu Wasser
  • Edelstahl und X750 Inconel-Bauweise hermetisch abgedichtet für eine Verwendung in flüssigen oder nassen Umgebungen
  • Wing Unions bieten eine Genauigkeit von 0,2 % und sind für einen Bereich von bis zu 20.000 psig geeignet
  • Für einen Betrieb in gefährlichen Bereichen oder bei erhöhten Sicherheitsanforderungen sind weitere eigensichere/explosionssichere Drucksensoren erforderlich
  • Die Produkte sind je nach Bedarf mit den Zertifizierungen nach CSA, ATEX, DNV, UL, IECEx und CE erhältlich
Öl- und Gas-Druckmessumformer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt: Wing-Union-Drucksensormodelle 434, 435 und 437 Datenblatt Englisch 515 KB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Bohrlochmessungen während des Bohrens (Measurement While Drilling, MWD) für Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 434 KB
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications Anwendungshinweise Englisch 6 MB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB