Rotierende, berührungslose, verstärkte Wandler
Modell 1754
Kontaktloser, verstärkter Drehmomentsensor. Leistungsbereich 500 Nm bis 2.000 Nm. <0,25 Genauigkeit. ±0,15 % Nichtlinearität des Nennausgangs.
Die kontaktlose, verstärkten Drehmomentaufnehmer mit Vierkantantrieb der Modelle 1754 eignen sich aufgrund ihrer kompakten Größe und der vielfältigen Montagemöglichkeiten sowohl für Laboranwendungen als auch für industrielle Umgebungen. Die berührungslose Übertragung von Versorgungsspannung und Messsignalen ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb mit geringer Wartung.
Merkmale
- Kontaktloser, verstärkter Drehmomentsensor
- Kapazitätsbereich 500 Nm bis 2.000 Nm
- 0,25 Genauigkeit
- ±0,15 % Nennausgabe, Nichtlinearität
- ±5 V Ausgabe ̵1: Standard
- Eingebauter Instrumenteverstärker (High-Level-Ausgangsspannung)
- Option eines Drehzahlsensors oder Winkel-Encoders
- Kompakte Abmessungen
- Kundenspezifische Optionen erhältlich