Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell’s non-contact amplified rotary torque transducers are suitable for laboratory applications as well as industrial environments because of their compact size and multiple mounting options. Die berührungslose Übertragung von Versorgungsspannung und Messsignalen ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb mit geringer Wartung. Kontaktieren Sie Honeywell, wenn Sie ein anderes spezielles berührungsloses drehendes Drehmomentsystem mit einem verstärkten Ausgang als die unten aufgelisteten Modelle benötigen, um Ihre speziellen Anforderungen zu besprechen.

Eigenschaften

  • Berührungsloser, verstärkter drehender Drehmomentwandler
  • Kapazitätsbereich 0,02 Nm bis 1500 Nm
  • 0,25% Genauigkeit
  • Eingebauter Instrumentenverstärker (±10 V-Ausgang - Standard)
  • Option eines Drehzahlsensors oder Winkel-Encoders
  • Kompakte Größe
  • Kundenspezifische Optionen erhältlich
  • Kontaktlos
  • Breites Anwendungsspektrum
Berührungslose, verstärkte Rotationstransformator-Drehmomentaufnehmer – Welle


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Torque Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 577 KB
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink