Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell bietet eine Reihe berührungsloser Rotationstransformator-Drehmomentsensoren und ist ideal geeignet für Testinstallationen bei langfristigen Haltbarkeitstests. Dank der kontaktlosen Signalübertragung ist praktisch keine Wartung mehr erforderlich. Der hohe Überlastschutz mit hoher Signalabgabe sorgt dafür, potenzielle Schäden am Sensor zu vermeiden. Die Trägerfrequenzerregung sorgt für eine verbesserte Signal-/Störfestigkeit. Die angebotenen Modelle haben eine geringe Kapazität (50 Zoll-ozs [0,35 Nm] bis 1.000 Zoll-ozs [7 Nm]) und Standard-Kapazitätsbereiche (50 Zoll-lbs [5 Nm] bis 100.000 Zoll-lbs [11300 Nm]), beide mit 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese. Modelle mit erhöhter Genauigkeit (bis zu 0,05 % Nichtlinearität und Hysterese) ebenfalls verfügbar.

Eigenschaften

  • Modelle mit Kapazitätsbereichen 50 Zoll-ozs (0,35 Nm) bis 1.000 Zoll-ozs (7 Nm) oder 50 Zoll-lbs (5 Nm) bis zu 100.000 Zoll-lbs (11300 Nm)
  • 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese; 0,05 % für Modelle mit einer erhöhten Genauigkeit
  • Optionen mit Drehzahlsensor und/oder Fußmontage erhältlich
  • Hohe Überlastschutz mit hoher Signalabgabe (Empfindlichkeit)
  • Erweiterter Drehzahlbereich
  • Minimaler Wartungsaufwand, da nur Lagerkontakt stattfindet
  • Die Trägerfrequenzerregung sorgt für eine verbesserte Signal-/Störfestigkeit.
Berührungslose, unverstärkte Wellen-Drehmomentaufnehmer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Torque Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 577 KB
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB