Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Berührungslose, unverstärkte Drehmomentsensoren mit Flanschantrieb von Honeywell Modell 1641 und Modell 1648 werden für den Einsatz empfohlen, wenn eine kurze Länge erforderlich ist. Diese Modelle zeichnen sich durch einen erweiterten Drehzahlbereich und eine hohe Gesamtleistungsgenauigkeit aus. Durch die Nur-Lager-Kontakt-Ausführung des Drehmomentsensors ist nur ein minimaler Wartungsaufwand erforderlich. Sie können nicht genau das finden, was Sie suchen? Kontaktieren Sie Honeywell, um maßgeschneiderte Lösungen zu besprechen, die Ihren speziellen Anwendungsanforderungen entsprechen.

Eigenschaften

  • Berührungslos, unverstärkt, Flanschantrieb
  • 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese
  • Verkürzte Antriebslänge
  • Erweiterter Drehzahlbereich
  • Minimaler Wartungsaufwand, da nur ein Lagerkontakt stattfindet
  • Hohe Gesamtleistungsgenauigkeit
Berührungslose, unverstärkte Drehmomentaufnehmer mit Flansch - Honeywell


Berührungslose, unverstärkte Drehmomentaufnehmer mit Flansch nach Typ durchsuchen

Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Torque Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 577 KB
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB