Rotierende, berührungslose, unverstärkte Wandler
-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- Partner
- |
- Blog (US)
- |
- Kontaktieren Sie uns
- |
-
Software
Software
-
Automatisierung
Automatisierung
-
Produktivität
Produktivität
-
Sicherheit
Sicherheit
-
Automatisierung
-
Dienste
Dienste
-
Automatisierung
Automatisierung
-
Produktivität
Produktivität
-
Sicherheit
Sicherheit
-
Automatisierung
-
Branchen
Branchen
-
Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Gesundheitswesen und Biowissenschaften
-
Transport und Logistik
Transport und Logistik
-
Fertigung
Fertigung
- Vertriebszentren
-
Einzelhandel
Einzelhandel
- E-Commerce
-
Infrastruktur
Infrastruktur
-
Behörden
Behörden
- Luft- und Raumfahrt und Militärtechnik
-
Gesundheitswesen und Biowissenschaften
-
Support
Support
-
Erweiterte Sensortechnologien
Erweiterte Sensortechnologien
-
Automatisierung
Automatisierung
-
Produktivität
Produktivität
-
Sicherheit
Sicherheit
-
Erweiterte Sensortechnologien
-
Wo Sie kaufen können
Wo Sie kaufen können
Sie durchsuchen den Produktkatalog für
- Produkte
- Erweiterte Sensortechnologien
- Sensoren in der Industrie
- Mess- und Prüftechnik
- Drehmomentaufnehmer
- Rotierende, berührungslose, unverstärkte Wandler
Rotierende, berührungslose, unverstärkte Wandler
Wellen-, Flansch- und Spezial-Drehmomentaufnehmer. Kapazitäten von 0,35 Nm bis 7 Nm, 5 Nm bis 11.300 Nm, 225 Nm bis 11.300 Nm und 50 in-lb bis 10.000 in-lb. Fußbefestigung, erweiterte Geschwindigkeit, niedrige Linearität und Hysterese
Unverstärkte Flanschmodelle zeichnen sich durch einen erweiterten Drehzahlbereich und eine hohe Gesamtleistungsgenauigkeit aus. Durch die Nur-Lager-Kontakt-Ausführung des Drehmomentsensors ist nur ein minimaler Wartungsaufwand erforderlich. Unverstärkte Wellen-Drehmomentaufnehmer sind ideal für Testinstallationen, die Langzeit-Dauertests durchführen; die berührungslose Art der Signalübertragung macht eine Wartung praktisch überflüssig. Das Angebot an berührungslosen Spezial-Drehmomentsensoren, die für den Einsatz in speziellen Anwendungen angepasst werden können, umfassen die Prüfung von Hydraulikpumpen, Hydraulikmotoren, Militärflugzeugprüfständen, Flugzeugstartertests und das Anlassen von Querentlüftungen.
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc