Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Modelle der SC-Serie sind selbstkalibrierende Aufnehmersignalaufbereiter mit Mikroprozessor. Die Anzeigen sind mit verschiedenen Eingangs- und Ausgangskanälen erhältlich. Bei der Verwendung mit unverstärkten Dehnungsmessstreifen-Aufnehmern, die die Kalibrierungsmodulsignatur installiert haben, werden sich diese Geräte komplett selbst kalibrieren, Spanne, Dezimalkomma und Engineering Units werden automatisch eingestellt. Modell SC3004 kann bis zu 14 physikalische Kanäle in seinem 19 Zoll, 2U-Rackmontage-Gehäuse enthalten. Es können bis zu drei vierzeilige Displays installiert werden, die die Werte von bis zu 12 Kanälen anzeigen können. Geteilte Anzeigen können die Anzeigekapazität erhöhen.

Eigenschaften

  • Ein bis 14 Kanäle
  • ±6 digitales Display
  • Autom. Einstellung „Sig cal“ (Signalkalibrierung)
  • Frequenzgang von bis zu 800 Hz, vor Ort auswählbar
  • Eingang für Druck, Wegaufnehmer, Spannung, Stromstärke, auf Dehnungsmessstreifen basierte Sensoren
  • Alarmausgänge
  • CE-zertifiziert
 Mehrkanalanzeige und Aufbereitungseinheiten - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt Modell SC3004 Mehrkanal-Signalaufnehmer‑Anzeige‑ und ‑Aufbereitungseinheit Datenblatt Englisch 727 KB
SC3004 Produkthandbuch Installationsanweisungen Englisch 4 MB
SC3004, Frontansicht Foto Englisch 70 KB
SC3004 Rückansicht Foto Englisch 77 KB
SC3004 Ansicht von oben Foto Englisch 81 KB
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink