Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Modelle der SC-Serie sind bei der Verwendung mit einem Aufnehmer mit Signaländerung selbstkalibrierende Aufnehmersignalaufbereiter mit Mikroprozessor. Die Anzeigen sind mit verschiedenen Eingangs- und Ausgangskanälen erhältlich. Bei der Verwendung mit unverstärkten Dehnungsmessstreifen-Aufnehmern, die die Kalibrierungsmodulsignatur installiert haben, werden sich diese Geräte komplett selbst kalibrieren, Spanne, Dezimalkomma und Engineering Units werden automatisch eingestellt.

Eingangskanäle sind für eine Vielzahl an Aufnehmern erhältlich. Jeder Eingangskanal enthält eine Erregungsspannungsversorgung und entweder einen isolierten Spannungs- oder einen isolierten Stromausgang. Die Modelle SC2000 können bis zu vier physikalische Kanäle in ihren 3/8 DIN Aluminium-Tischgehäusen enthalten. Ein helles, zweizeiliges 16-Zeichen-Display kann 5, 6 oder 7 Ziffern anzeigen; drücken Sie einfach eine Taste, um den nächsten anzuzeigenden Kanal auszuwählen. Falls für einen Betrieb mit geteilter Anzeige konfiguriert, können bis zu vier Kanalwerte gleichzeitig angezeigt werden. SC2000 umfasst vier Offener-Kollektor-Grenzwert(Alarm)-Ausgänge sowie Höchst-/Niedrigstwerterfassung.

Eigenschaften

  • Ein bis vier Kanäle
  • ±6 digitales Display
  • Autom. Einstellung „Sig cal“ (Signalkalibrierung)
  • Frequenzgang von bis zu 800 Hz, vor Ort auswählbar
  • Eingang für Druck, Wegaufnehmer, Spannung, Stromstärke, auf Dehnungsmessstreifen basierte Sensoren
  • Alarmausgänge
  • CE-zertifiziert
 Mehrkanalanzeige und Aufbereitungseinheiten - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt Modell SC2000 Mehrkanal-Signalaufnehmer‑Anzeige‑ und ‑Aufbereitungseinheit Datenblatt Englisch 767 KB
Model SC2000 Product Manual Installationsanweisungen Englisch 4 MB
Modell SC2000, Frontansicht Foto Englisch 139 KB
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink