Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywells Modelle der SC2000- und SC3400-Serien sind selbstkalibrierende Mehrkanal-Aufnehmersignalaufbereiter mit Mikroprozessor. Die Anzeigen sind mit verschiedenen Eingangs- und Ausgangskanälen erhältlich. Bei der Verwendung mit unverstärkten Dehnungsmessstreifen-Aufnehmern, die die Kalibrierungsmodulsignatur installiert haben, werden sich diese Geräte komplett selbst kalibrieren, Spanne, Dezimalkomma und Engineering Units werden automatisch eingestellt. Eingangskanäle sind für eine Vielzahl an Aufnehmern erhältlich. Jeder Eingangskanal verfügt über eine Spannungsversorgung und entweder einen isolierten analogen Spannungs- oder einen isolierten analogen Stromausgang. Brauchen Sie spezielle Instrumente, um die Anforderungen bestimmter Anwendungen oder Umgebungen zu erfüllen? Kontaktieren Sie Honeywell, um maßgeschneiderte Lösungen für Ihre speziellen Anforderungen zu besprechen.

Eigenschaften

  • Einheiten mit einem bis vier oder einem bis 14 Kanälen
  • ±6 digitales Display
  • Autom. Einstellung „Sig cal“ (Signalkalibrierung)
  • Frequenzgang von bis zu 800 Hz, vor Ort auswählbar
  • Eingang für Druck, Wegaufnehmer, Spannung, Stromstärke, auf Dehnungsmessstreifen basierte Sensoren
  • Alarmausgänge
  • CE-zertifiziert
Mehrkanalanzeige und Aufbereitungseinheiten - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink