Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Modell 34-Präzisions-Miniatur-Wägezellen messen sowohl Zug- als auch Druckkräfte von 50 g bis 1.000 lb. Diese Modelle sind unsere robustesten Miniatur-Wägezellen mit höchster Genauigkeit. Mit der vollständig geschweißten Edelstahlkonstruktion des Modells 34 lässt sich der Effekt achsenversetzter Lasten erheblich reduzieren oder ganz beseitigen. (Die interne Konstruktion gewährleistet eine hervorragende Langzeitstabilität für Bereiche von 1000 g und darüber.) Durch eine Modifikation kann dieses Modell für Unterwasseranwendungen komplett geschweißt werden. Die Zug-/Druck-Wägezelle des Modells 34 verfügt über Innengewindebefestigungen. Hohe Präzision zwischen 0,25 % und 0,30 % des Gesamtbereichs wird erreicht. Jede geklebte Dehnungsmessstreifeneinheit besteht aus geschweißtem 17-4 PH Edelstahl für zusätzliche Robustheit. Alle Wägezellen mit Bereichen von 1 kg bis 10 lb verfügen über ein elektrisches Modul mit Nullabgleich im Anschlussdraht (ca. 1 in x 0,087 in dick). Dieses Modul mit Nullabgleich muss nicht die gleiche Temperatur wie der Druckmessumformer aufweisen.

Eigenschaften

  • 50 g bis 1000 lb
  • Geschweißter Edelstahl
  • Robust, klein
  • Spannung/Komprimierung
  • Genauigkeit von 0,15 %/0,20 %
Miniatur-Wägezellen aus Edelstahl, Modell 34 - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Miniatur-Wägezelle Modell 34 Datenblatt Datenblatt Englisch 251 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Modell 34, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 12 KB
Modell 34, Umrisszeichnung, 1000 g bis 10 lb Technische Informationen Englisch 146 KB
Modell 34, Umrisszeichnung, 25 lb bis 100 lb Technische Informationen Englisch 127 KB
Modell 34, Umrisszeichnung, 250 lb bis 1000 lb Technische Informationen Englisch 134 KB
Modell 34, Frontansicht Englisch 450 KB
Modell 34, Draufsicht Englisch 494 KB
Modell 34, Seitenansicht Englisch 504 KB
Modell 34, Ansicht von unten Englisch 474 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB