Modell QWFK-8M Miniatur-Reaktionsdrehmomentaufnehmer ist für eine minimale Größe und zur Erzielung 0,1 % maximaler Nichtlinearität konstruiert. Vier geklebte Dehnungsmessstreifen, positioniert auf einem speziell bearbeiteten Teil des Aufnehmers, messen selbst geringe Drehmomentbewegungen. Diese Modelle arbeiten in beide Richtungen und sind für sie kalibriert. Eine modulare Edelstahlkonstruktion und keine beweglichen Teile sorgen für eine hervorragende Haltbarkeit unter rauen industriellen Bedingungen. Mögliche Anwendungen für Miniatur-Reaktionsdrehmomentaufnehmer sind z. B. Motorprüfstände, Reifenbremsen, Verwindungsmessungen und Reibungsschlupftests. Kompakte Größe, hoher Frequenzgang.
Eigenschaften
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Modell QWFK-8M Miniatur-Drehmomentaufnehmer – Datenblatt | Datenblatt | Englisch | 207 KB |
---|---|---|---|
Torque Accessories Datasheet | Datenblatt | Englisch | 577 KB |
Modell QWFK-8M, externer Schaltplan | Technische Informationen | Englisch | 1 MB |
Modell QWFK-8M, Umrisszeichnung | Technische Informationen | Englisch | 158 KB |
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung | Whitepaper | Englisch | 193 KB |
Modell QWFK-8M, Frontansicht | Englisch | 510 KB | |
Modell QWFK-8M, Seitenansicht | Englisch | 153 KB | |
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer | Produktleitfaden | Englisch | 3 MB |
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |