Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywells Produktreihe an piezoelektrischen Miniatur-Beschleunigungssensoren (Konstantstrom oder Ladungsausgang) bieten einen hoch zuverlässigen und präzisen Datenausgang auf kleinster Grundfläche für Bereiche mit beschränktem Raum oder in denen eine hohe natürliche Frequenz gewünscht ist. Diese Erdbebenschutzvorrichtung ist mechanisch vom Montagesockel getrennt, dadurch besitzt sie niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel. Jeder Sensor besteht aus nicht magnetischem Edelstahl, was zu einer geringen Empfindlichkeit gegenüber magnetischen Feldern führt, mit einem abgedichteten Gehäuse zum Einsatz in rauen, industriellen Test- und Automatisierungsumgebungen.

Eigenschaften

  • Mehrzweckkabel für industrielle und Automationsanwendungen
  • Miniaturgröße mit flachem Profil für den Einbau in beengten Räumen
  • IEPE-, mV/G-, isolierter AC- oder Ladungsausgang(pC/G)
  • MAQ-Serie, passend für Umgebungen mit hohen Temperaturen
  • Frequenzbereiche von 2 Hz bis zu 30 kHz
Miniatur-Beschleunigungssensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt Baugruppe Beschleunigungsmessgerät mit Gegenstecker/Kabel Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink