Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Modell JEC-AG DC-DC der Wegaufnehmer mit langem Hub mit geführter Rückstellfederarmatur reicht von ± 0,5 bis ± 3,0 Zoll und hat eine Genauigkeit von ± 0,25 % des Gesamtbereichs. Ausgabe von entweder ± 5 VDC oder 0 bis 10 VDC mit einer Stromversorgung, die mit einem dualen Netzteil von ± 12 VDC bis ± 20 VDC oder einem einzelnen Netzteil von 24 bis 40 VDC betrieben werden kann. Einheit kann bei Temperaturen von -58 °F bis +176 °F betrieben werden und verfügt über ein Edelstahlgehäuse mit 6 ft langem geschirmten Mehrleiterkabel.

Eigenschaften

  • Edelstahl-Design
  • Erweiterte Lebensdauer
  • Spannungsregelung
  • Verpolungssicher
  • Einfache oder zweifache Kabelführung zur Stromversorgung (vor Ort auswählbar)
  • Unverlierbar geführter Rückstellfederanker
Long Stroke Displacement Transducer, Model -AG - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Modell JEC-AG DC-DC mit langem Hub LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 339 KB
LVDT Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 269 KB
Model JEC, JEC-AG, JEC-C, MS3, S3C External Wiring Diagram Technische Informationen Englisch 353 KB
Modell JEC-AG Ansicht von oben Englisch 44 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Modell JEC-AG Produkte durchsuchen

Produkt Messbereich Verstärkt/unverstärkt Elementtyp
060-H032-01 ±12,7 mm [±0,5 Zoll] Verstärkt DC-DC-Wegaufnehmer
060-H032-02 ±25,4 mm [±1,0 Zoll] Verstärkt DC-DC-Wegaufnehmer

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink