Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Modell DLB DC-DC Wegaufnehmer mit langem Hub mit nicht geführter Rückstellfederarmatur, reicht von ± 0,5 bis ± 8,0 Zoll und hat eine Genauigkeit von ± 0,25 % Vollausschlag. Ausgabe von ± 2 VDC mit einer Stromversorgung, die mit einem geregelten Netzteil von 5 VDC oder einem ungeregelten Netzteil von 6 V bis 18 V betrieben werden kann. Die Einheit kann bei Temperaturen von -58 °F bis +158 °F betrieben werden und verfügt über ein Edelstahlgehäuse mit 6 ft langem geschirmten Mehrleiterkabel.

Eigenschaften

  • ±0,25 % Nichtlinearität
  • ±12,7 mm bis 203,2 mm (±0,5 Zoll bis 8 Zoll)
  • Niedrige Spannungsanforderungen
  • Einfache Bedienung
  • Edelstahl-Design
  • Verpolungssicher
  • Einfache oder zweifache Kabelführung zur Stromversorgung (vor Ort auswählbar)
  • Unendliche Auflösung
  • Freier Anker
  • Entspricht nicht der RoHS-Richtlinie
Wegaufnehmer mit langem Hub, Modell DLB - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Modell DLB DC-DC mit langem Hub LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 247 KB
LVDT Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 269 KB
Modell DLB, externer Verdrahtungsplan Technische Informationen Englisch 29 KB
Modell DLB, Frontansicht Englisch 20 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB