Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell bietet eine Reihe an Wägezellen, die für spezielle Anwendungen in den Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Öl und Gas sowie in anderen Branchen angepasst werden können. Viele dieser Produkte resultierten aus Modifizierungen an bestehenden Produkten oder firmenexternen Kundenanforderungen und setzten sich anschließend durch, sodass wir diese Produkte in unser Angebot mit aufgenommen haben. Diese Wägezellen kamen beispielsweise in einigen der folgenden Anwendungen zum Einsatz: Prüfungen mit hoher Ausgangsleistung, Prüfungen zur Bremspedalkraft, Sitzgurtlastüberwachung und -prüfung, X-Y-Kraftprüfung u.v.m.

Haben Sie eine spezielle Anwendung, für die Sie einfach nicht die richtige Wägezelle finden können? Kontaktieren Sie uns, um Veränderungen an bestehenden Produkten oder ein komplett kundenspezifisches Design für Ihre individuellen Anforderungen zu besprechen.

Eigenschaften

  • Wägezellen für spezielle Anwendungen in Komponenten und Systemen der Automobilprüfung, Luft- und Raumfahrt, Öl und Gas und vieler anderer Branchen
  • Lastbereiche von 50 lbs bis zu 2000 lbs, je nach Modell
  • Robuste Konstruktion für hohe Leistung und lange Lebensdauer
  • Kann verändert oder vollständig kundenspezifisch für spezielle Anforderungen entwickelt werden
Wägezellen für spezielle Anwendungen - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink