Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Um zu erfahren, wie Sie Sensoren effektiv mit heutigen Datenerfassungssystemen einsetzen, laden Sie bitte das White Paper herunter.

Bei Honeywell ist ein Instrumentierungsprodukt nicht einfach nur ein Display – es ist vielmehr ein Hochpräzisionsinstrument. Honeywell bietet eine vollständige Produktlinie an Einkanal-, Mehrkanal- und Mikroprozessor-basierten Einheiten sowie eine Reihe von Inline-Verstärkern zur Verwendung mit Wegaufnehmern und Transmittern, einschließlich der Produkte anderer Hersteller.

Alle Produkte des Instrumentierungsangebots von Honeywell besitzen ein geregeltes Netzteil zur Verwendung mit Ihrem Wegaufnehmer und verfügen über einen hoch dynamischen Frequenzgang. Jedes Produkt ist in einer kundenspezifischen Ausführung gemäß exakter Vorgaben erhältlich.

Instrumente für die Mess- und Prüftechnik


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB