The Model LM pressure transducer is a cost efficient general purpose gage-only device. Each unit is constructed of HA C276/316 Stainless Steel for ranges 100 psi and less or 17-4 PH Stainless Steel ranges above 100 psi to 1500 psi or 15-5 PH Stainless Steel for ranges 2.000 psi and above for durability in dry rugged environments. Both gas and liquid pressure overloads of up to 50% over capacity are safely accepted.
Eigenschaften
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Datenblatt zu industriellem Druckmessumformer Modell LM | Datenblatt | Englisch | 258 KB |
---|---|---|---|
Modell LM, externer Schaltplan | Technische Informationen | Englisch | 16 KB |
Modell LM, Frontansicht | Foto | Englisch | 124 KB |
Pressure Accessories Datasheet | Datenblatt | Englisch | 374 KB |
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer | Produktleitfaden | Englisch | 1 MB |
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |