Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die eigensicheren industriellen Drucksensoren von Honeywell, Modell IP IS, stellen eine neue Sensorplattform dar, die dafür konstruiert wurde, wiederholbare, zuverlässige und genaue Druckmessungen im zeitlichen Verlauf zu ermöglichen. Diese robusten, ganzgeschweißten Drucksensoren aus Edelstahl sind mit den heute am meisten nachgefragten Industrieoptionen voll konfigurierbar. Sie können in vielen anspruchsvollen, rauen Umgebungen und für eine Vielzahl von Medien eingesetzt werden. Jeder Sensor ist voll temperaturkompensiert und kalibriert.

Modell IP IS - Eigensichere Druckmessumformer - Honeywell

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Modell IP IS: Industrielle Drucksensoren - Eigensicher Datenblatt Englisch 585KB
008-0693-00: Industrie-Drucksensoren Modell IP IS, eigensicher Installationsanweisungen Englisch 406KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 2MB
Industrie-Drucksensoren, eigensicher, Modell IP IS, Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 244KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities Anwendungshinweise Englisch 2MB

Produkte von Modell IP IS durchsuchen

Produkt Druckbereich Druckeinheit Ausgabe Benetzte Teile/Materialien Medien
060-P673-01 100 psi relativ 4 mA bis 20 mA mit IS Edelstahl, 300-Serie, Hastelloy® Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-P673-02 150 psi relativ 4 mA bis 20 mA mit IS Edelstahl, 300-Serie, Hastelloy® Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-P673-03 200 psi relativ 4 mA bis 20 mA mit IS Edelstahl, 300-Serie, Hastelloy® Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-P673-04 250 psi relativ 4 mA bis 20 mA mit IS Edelstahl, 300-Serie, Hastelloy® Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-P673-05 500 psi relativ 4 mA bis 20 mA mit IS Edelstahl, 300-Serie, Hastelloy® Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-P673-06 750 psi relativ 4 mA bis 20 mA mit IS Edelstahl, 300-Serie, Hastelloy® Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-P673-07 1000 psi relativ 4 mA bis 20 mA mit IS Edelstahl, 300-Serie, Hastelloy® Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-P673-08 1500 psi relativ 4 mA bis 20 mA mit IS Edelstahl, 300-Serie, Hastelloy® Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-P673-09 2000 psi relativ 4 mA bis 20 mA mit IS Edelstahl, 300-Serie, Hastelloy® Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-P673-10 3000 psi relativ 4 mA bis 20 mA mit IS Edelstahl, 300-Serie, Hastelloy® Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink