Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell bietet eine große Auswahl kostengünstiger Mehrzweck-Druckmessumformer für Industrieprozesse sowie Prüf- und Messanwendungen im Bereich OEM. Verfügbare Druckbereiche von 1 psig bis 10000 psig mit 0,15 %, 0,25 % und 0,5 % Genauigkeit.

Diese Drucksensoren bestehen aus verschweißtem Edelstahl für Haltbarkeit in trockenen, rauen Umgebungen. Sowohl Gas- als auch Flüssigkeitsdrucklasten von bis zu 50 % Überlastleistung werden für Modelle der LM-Serie als sicher anerkannt und bis zu 100 % Überlastleistung für Modelle der IP-Serie. Die IP-Serie wird mit den wichtigsten Funktionen für Ihre Ansprüche vorkonfiguriert; Veränderungen, Sonderkonfigurationen und kundenspezifische Designs gehören bei Honeywell jedoch zur Tagesordnung. Wenn Sie nicht genau die richtige Lösung für Ihre Anwendung finden, kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gerne.

Eigenschaften

  • Robustes Design – vollständig geschweißt, 300-Serie mit Edelstahlkonstruktion für lange Haltbarkeit
  • Modell LM – Gas- und Flüssigkeitsdrucklasten von bis zu 50 % Überlastleistung werden als sicher anerkannt
  • Druckbereiche von 1 psig bis 10.000 psig; 0 psig bis 150 psig; 0 psig bis 15000 psig
  • Genauigkeitsoptionen: ±0,15 %, ±0,25 %, und ± 0,5% Genauigkeit
  • Vorkonfiguriertes Drucksensorpaket mit den gebräuchlichsten Optionen
  • Ausgangsspannung
  • Stromausgang
  • Gesamtfehlerbandbreite einschließlich Nichtlinearität, Wiederholbarkeit und Hysterese sowie Temperaturfehler.
Honeywell T&M Industrielle Druckmessumformer


Industrielle Druckmessumformer nach Typ durchsuchen

Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu industriellem Druckmessumformer Modell LM Datenblatt Englisch 258 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB