/content/sps/de/de/search-results.html
Inline-Wägezellen
Inline-Wägezellen

Inline-Wägezellen

Inline-Zugkraft- und Zugkraft-/Druckkraft-Wägezellen für die Inline-Montage an der Belastungsachse zur Zugmessung.

Inline-Zugkraft- und Zugkraft-/Druckkraft-Wägezellen von Honeywell für die Inline-Montage an der Belastungsachse zur Zugmessung. Modelle auf der Stangenseite, die entweder als Zug- oder Zug-/Druckversionen angeboten werden, bestehen aus vollständig verschweißtem Edelstahl mit einer Vielzahl an Gewindekonfigurationen, wodurch sie sich ideal für Anwendungen im Außendienst oder Laboreinrichtungen eignen. Die Zug-/Druck-Serien können erheblichen achsenversetzten Lasten standhalten und sind somit die perfekte Wahl für Inline-Druckmessungen oder Zugmessungen, bei denen die Seitenbeladung nicht vollständig gesteuert werden kann.

Andere Inline-Wägezellen von Honeywell bestehen aus Kohlenstoffstahl und bieten einen geringeren Durchmesser, um gut in ein vorhandenes Arbeitssystem mit engen Abständen oder Zwischenräumen montiert zu werden. Generell in Leistungsübertragungssystemen von Flüssigkeiten verwendet. Diese Wägezellen sind sparsam und bequem zu montieren und ermöglichen eine gleichzeitige Prüfung von Systemen aus mehreren Elementen.

Reimposta i filtri