Model 2404 hollow reaction torque sensor is designed for housing reaction force measurement in mixing, hydraulic pump, and motor test applications. Diese Modelle arbeiten in beide Richtungen und sind für sie kalibriert. Die nickelbeschichtete Stahllegierungskonstruktion verbessert die Haltbarkeit in rauen Industrieumgebungen. Diese Modelle besitzen keine beweglichen Teile und nutzen vier Dehnungsmessstreifen an einem speziellen Maschinenteil des Messumformers, um eine maximale Nichtlinearität von 0,1 % über einen breiten, dynamischen Bereich zu erreichen. 50 bis 5000 Zoll-lb Kapazität
Eigenschaften
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Datenblatt zum Hohlwellen-Drehmomentaufnehmer Modell 2404 | Datenblatt | Englisch | 279 KB |
---|---|---|---|
Torque Accessories Datasheet | Datenblatt | Englisch | 577 KB |
Modell 2404, externer Schaltplan | Technische Informationen | Englisch | 161 KB |
Modell 2404, Umrisszeichnung | Technische Informationen | Englisch | 248 KB |
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung | Whitepaper | Englisch | 193 KB |
Modell 2404, Frontansicht | Englisch | 63 KB | |
Modell 2404, Draufsicht | Englisch | 126 KB | |
Model 2404 Top View with Pins | Englisch | 129 KB | |
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer | Produktleitfaden | Englisch | 3 MB |
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |