Hochdruckmessumformer
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
- Erweiterte Sensortechnologien
- Sensoren in der Industrie
- Mess- und Prüftechnik
- Druckmessumformer
- Hochdruckmessumformer
Hochdruckmessumformer
Hochdruck-Messumformer. 50.000 psi bis 100.000 psi. AE F-250-C Anschluss. 0,5 % Genauigkeit. Medienberührendes Material aus 465-Edelstahl
The high pressure transducer Model HP is designed to accept extreme pressure ranges of 50.000 psi to 100.000 psi. Sie bestehen aus Edelstahl 465 und sind mit einem speziellen Sicherheits-Blowout-Stopfen im Außengehäuse ausgestattet. Bei einem Bruch des Druckelements ermöglicht dieser Messumformer das allmähliche Ablassen des Überdrucks. Diese Messumformer arbeiten in einem weiten Temperaturbereich von 54 °C (-65 °F) bis 121 °C (250 °F). Die Temperaturauswirkungen auf die Spanne und den Nullpunkt betragen jeweils 0,005 % und es wird eine Skalenendwertgenauigkeit von 0,5 % erreicht.
Verwandte Kategorien
- Druckmessumformer für die Luft- und Raumfahrt
- Kalibrier-Druckmessumformer
- Druckmessumformer mit digitalem Ausgang
- Digitale Messgeräte
- Aufputz-Druckmessumformer
- Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
- Druckmessumformer für Ex-Bereiche
- Industrielle Druckmessumformer
- Subminiatur-Differentialdruckmessumformer
- Miniatur- und Aufputz-Druckmessumformer
- Öl- und Gas-Druckmessumformer
- Druckmessumformer – Präzisionsgeräte technischer Qualität
- Druckmessumformer für Hygiene
- Tauchfähige Druckmessumformer
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc