Hochfrequenz-Beschleunigungsmesser
Modell MA342-Serie
Hochfrequenz-Beschleunigungsmesser. 2 Hz bis 10 kHz. 1/4-28 UNF Innengewinde für die Montage. 2-poliger MS-Steckverbinder
Der verstärkte, piezoelektrische Miniaturbeschleunigungssensor der MA341/342-Serie ist für den Einsatz in Industrie-Prüfstands- und Automatisierungsumgebungen ausgelegt: Dazu gehören auch Labortests, modale Studien und Testzellen. Bei diesen Anwendungen ist der Platz begrenzt, sodass eine kompakte Größe erwünscht oder eine hohe Eigenfrequenz erforderlich ist. Durch die niedrige Ausgangsimpedanz des Konstantstroms in Kombination mit dem Vermögen, die hohe Lastkapazität ansteuern zu können, können lange, preiswerte Kabelwege verlegt werden, ohne die Datenqualität zu beeinträchtigen. Diese Erdbebenschutzvorrichtung ist mechanisch vom Montagesockel getrennt, dadurch besitzt sie niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel.
Die Materialien aus Edelstahl sind nicht magnetisch, daraus ergibt sich eine sehr niedrige Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern. Diese Eigenschaften und ein abgedichtetes Gehäuse gewährleisten eine genaue und zuverlässige Datenerfassung. Die MA341/342-Serie ist in unterschiedlichen Konfigurationen und mit verschiedenen Optionen erhältlich, dazu gehören verschiedene Montageanordnungsmuster und unterschiedliche Längen für bewehrte Edelstahl-Kabel (Länge bei der Bestellung angeben).
Merkmale
- Hohe Frequenz
- Nutzbarer Frequenzbereich 2 Hz bis 15 kHz
- IEPE-Ausgang
- mV/G-Ausgang
- Isolierter AC-Ausgang
- PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl