/content/sps/de/de/search-results.html
Druckmessumformer für Ex-Bereiche
Druckmessumformer für Ex-Bereiche

Druckmessumformer für Ex-Bereiche

Sowohl Druck- als auch Differenzdrucksensoren bestehen aus einem robustem Material,

Hermetisch abgedichtet, aus Edelstahl für den Betrieb in Ex-Bereichen.

Honeywell bietet sowohl Druck- als auch Differentialdrucksensoren mit robuster, hermetisch abgedichteter Edelstahlkonstruktion, die für den Betrieb in Ex-Bereichen ausgelegt sind. Ganzgeschweißte Edelstahlmembranen ermöglichen den Einsatz dieser Sensoren bei Flüssigkeiten, Gasen oder korrosiven Dämpfen. Die verfügbaren Druckmessbereiche reichen von 2 psig/a bis zu 20.000 psig/a oder 2 psid bis 10.000 psid für Differenzdruckmodelle mit Genauigkeitsbereichen von 0,25 %, 0,1 % und 0,5 %. Eigensichere, explosionsgeschützte und CE-Optionen sind für ausgewählte Modelle verfügbar.