Druckmessumformer für Ex-Bereiche
Modell 911FMD High
Oberer Bereich. Nass/nass, Differenzdruck. 17-4 PH Edelstahl, medienberührendes Material. 1.000 psid bis 10.000 psid. 4 mA bis 20 mA Zweidraht-Standard
Die Edelstahl-Differenzialmessumformer Modell 911FMD mit hohem Messbereich sind für den Einsatz in rauen, industriellen Anwendungen konzipiert, hermetisch abgedichtet und mit medienberührendes Teilen aus Edelstahl 17-4 PH versehen. Der Zweidraht 4-mA- bis 20-mA-Stromausgang erlaubt Kabelwege bis zu zehn Meilen Länge mit einem hohen Abstand zwischen Signal- und Störungsgrößen.
Merkmale
- 1.000 psid bis 10.000 psid Bereich
- 4 mA bis 20 mA Zweidraht (Standard)
- 0,25 % Genauigkeit