Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

The Model 811FM is a two-wire transmitter that has welded stainless steel diaphragms for use with liquid, gas or corrosive vapors. The Model 811FM pressure transducers are manufactured out of 17-4 PH stainless steel wetted material for ranges up to 2.000 psi or 15-5 PH stainless steel, wetted material for ranges 2.000 psi and greater. This model has a hermetically-sealed, stainless steel cases that requires no adjustment. These transducers are corrosion and shock resistant, as well as, reverse polarity protected. The 4 mA to 20 mA output permits long cable runs up with a high signal-to-noise ratio. A dual pipe thread pressure fitting is provided for easy bulkhead mounting.

Eigenschaften

  • Bereich 2 bis 10000 psig/a
  • Bulkhead mounting
  • All welded, stainless steel, “true gage or absolute” design
  • Explosionssicher
  • Genauigkeit von 0,25 %
Druckmessumformer des -Modells - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell 811FM Datenblatt Englisch 269 KB
Modell 811FM, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 82 KB
Model 811FM Outline Drawing - 2 psig to 5 psig Technische Informationen Englisch 68 KB
Model 811FM Outline Drawing - 21 psig to 500 psig Technische Informationen Englisch 214 KB
Modell 811FM, Frontansicht Foto Englisch 67 KB
Modell 811FM, Seitenansicht Foto Englisch 50 KB
Modell 811FM, Ansicht von unten Foto Englisch 69 KB
Model 811FM End View Foto Englisch 91 KB
Model 811FM Top View Foto Englisch 75 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB