Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Das Modell HH Handgerät verfügt über eine 3-1/2-stellige LCD-Anzeige und wurde zum Gebrauch bei Fernoperationen als tragbarer Kalibrator oder Lesegerät entwickelt. Die Shunt-Kalibrierung ermöglicht dem Anwender das schnelle Einrichten des Bereichs bei minimaler Anlaufphase. Eine Peakhold-Funktion ist standardmäßig vorhanden.

Eigenschaften

  • Dehnungsmessstreifen-/brückenbasierte Aufnehmereingabe
  • 3 1/2-stellige LCD-Anzeige
  • Batteriebetrieben
  • Peakhold- und Shuntkalibierungs-Funktionen
 tragbare Anzeige und Aufbereitungseinheiten - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt für Modell HH tragbare LCD-Anzeige/Signalaufbereiter Datenblatt Englisch 227 KB
Modell HH, Frontansicht Foto Englisch 126 KB
Modell HH, Ansicht von unten Foto Englisch 142 KB
Model HH Top View Foto Englisch 158 KB
Model HH Top Angle View Foto Englisch 127 KB
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB

Produkte der HH-Serie durchsuchen

Produkt Kompakte Form Eingabetyp Anzahl Kanäle
060-3104-01 Messwandler: 0,5 mV/V bis 8 mV/V 1