Anzeige und Einstellung
7561-PSD-Serie
Tragbares Handgerät. 7½-stellige LCD-Anzeige. Angetrieben durch 2 „AA“-Batterien
Das 7561-PSD ist ein vollständig tragbares Dehnungsmessstreifen-/brückenbasiertes batteriebetriebenes Anzeigegerät in einem kleinen, robusten IP65/NEMA 4 Gehäuse. Für die einfache Anwendung stehen dem Nutzer nur sechs Tasten zur Verfügung. Zwei getrennte Bereiche stehen zur Verfügung, die es ermöglichen, mit dem Gerät Messungen durchzuführen und zwei Maßeinheiten anzeigen zu lassen. Die Menüoptionen bieten die Möglichkeit, die Reaktion des Gerätes auf die Anwendung anzupassen. Brutto-, Netto-, Spitzen- und Sohlen-(Niedrig-)Wertmessungen sind leicht auszuwählen. Eine Anzeige zeigt den ausgewählten Bereich. Es gibt zudem ein Fenster zur Eingabe einer Legende, die jeden Bereich beschreibt. Sind diese Parameter einmal eingestellt, bieten sie dem Benutzer die einfachsten Anzeigen.
Merkmale
- Die Energieversorgung erfolgt durch zwei interne AA Batterien
- Tragbares Handpräzisionsgerät mit einem Gewicht von nur 250 g
- Taktile Tastatur, mit zweifacher Bereichsauswahl, Höchst-/Niedrigstwertanzeige, brutto/netto und An-/Aus-Steuerung
- Mikroprozessorgestütztes Instrument mit einlagiger Kalibrierung
- Zweibereichsinstrument
- Akzeptiert einen Eingabebereich von bis zu 50 mV/V
- Umgebungsfest abgedichtet bis IP65/NEMA 4
- 7½-stellige LCD-Anzeige, batteriebetrieben, Spitzenwert-, Sohlen-, Netto-, Fehler- und Nebenschlusskalibrierungsanzeige
- Ein Jahr Garantie
- Autom. Ruhemodus