Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell bietet zwei Arten an batteriebetriebenen tragbaren Instrumenten für die Signalaufbereitung für Wägezellen/Kraftanzeigen, die zum Einsatz in abgelegenen Außenbereichsanwendungen entwickelt wurden. Das Modell HH verfügt über eine volle 3,5-stellige LCD-Anzeige und wurde zum Gebrauch als tragbarer Kalibrator oder Lesegerät entwickelt. Die Shunt-Kalibrierung ermöglicht dem Anwender das schnelle Einrichten des Bereichs bei minimaler Anlaufphase. Eine Peakhold-Funktion ist standardmäßig vorhanden. Das 7561-PDS-Modell ist ein vollständig tragbares Dehnungsmessstreifen-/brückenbasiertes Anzeigegerät für Wägezellen/Kraftanzeigen in einem kleinen, robusten IP65/NEMA4-Gehäuse. Zwei getrennte Bereiche stehen zur Verfügung, die es ermöglichen, mit dem Gerät Messungen durchzuführen und zwei Maßeinheiten anzeigen zu lassen. Sie brauchen spezielle Instrumente, die hier nicht aufgelistet sind? Kontaktieren Sie bitte Honeywell, um maßgeschneiderte Lösungen zu besprechen, die Ihren speziellen Anwendungsanforderungen entsprechen.

Eigenschaften

  • Handgeräte für die Signalaufbereitung oder Zell-/Kraftanzeigen
  • Batteriebetrieben
  • Robustes Gehäuse für die Einsatzbedingungen vor Ort
  • Signalaufbereitungseinheit mit Dehnungsmessstreifen-/brückenbasiertem Aufnehmereingang
  • Ladezell-/Kraftanzeige mit einem Eingangsbereich von bis zu 50 mV/V
Tragbare Anzeige- und Aufbereitungseinheiten - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink