Die piezoelektrischen und piezoresistiven Mehrzweck-Beschleunigungssensoren von Honeywell eignen sich für den Einsatz in einer Reihe verschiedenster Prüfungs- und Überwachungsanwendungen in der Industrie und Laboren. Die vollständig verschweißte Konstruktion aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium (Modell JTF) bietet in Kombination mit Dehnungsmessstreifen mit niedriger Impedanz und Frequenzbereichen von DC bis zu 10 kH eine präzise und zuverlässige Schwingungsablesung auch in einigen der anspruchsvollsten und rauesten Industrieumgebungen.
Eigenschaften
Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Accelerometer Accessories Datasheet | Datenblatt | Englisch | 316 KB |
---|---|---|---|
Datenblatt Baugruppe Beschleunigungsmessgerät mit Gegenstecker/Kabel | Datenblatt | Englisch | 316 KB |
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |