Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell bietet sowohl Druck- als auch Differentialdrucksensoren in Dehnungsmessstreifentechnologie auf Silizium- oder Folienbasis, die sich ideal für viele Arten an Anwendungen in den Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Chemie, Halbleiterfertigung und der allgemeinen Industrie eignen. Tatsächlich gehört Honeywell zu den wenigen Unternehmen, die Drucksensoren mit einer Messfähigkeit von bis zu 175.000 psi mit verbesserter Präzision und Zuverlässigkeit anbieten.

Honeywells Dehnungsmessstreifen aus metallischer Folie können Druckwerten standhalten, die mikromechanische oder Silizium-Druckaufnehmer zerstören würden. Die Drucksensoren von Honeywell sind vollständig verschweißte Edelstahlsensoren für raue Industrieanwendungen, bei denen es auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Stabilität der Messung ankommt. Alle unsere Druckprodukte sind besonders flexibel, um an die einmaligen Anforderungen und Umgebungen unserer Kunden angepasst werden zu können. Eigensicherheitsoptionen für den Einsatz in Ex-Bereichen sind für ausgewählte Drucksensormodelle verfügbar.

Eigenschaften

  • Ganzgeschweißte Konstruktion aus Edelstahl
  • Messungen von Relativ-, Absolut-, barometrischem, Vakuumdruck
  • Differentialdrucksensoren im Nass/Nass- und Nass/Trocken-Modell
  • Messung von 0,5 psid bis 10000 psid mit einer Genauigkeit von 0,1 %, 0,25 % und 0,5 %
  • Hochdrucksensoren mit optional temperaturkompensierten Bereichen von -54° C bis 121° C [65° F bis 250° F]
  • Eigensicherheitsoption verfügbar
  • Stark konfigurierbar, um Ihre Anforderungen zu erfüllen; individuelle Optionen verfügbar
Druckmessumformer für allgemeine Prozesse - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB