Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Das Modell Z, mittlerer Bereich, nass/nass, Differenzial ist ein sehr genauer Druckmessumformer, der über Walz- oder Dehnungsmessstreifen verfügt und sich für die Aufnahme von Flüssigkeiten in beiden Anschlüssen sowie zum Messen der Differenzdruckbereiche von 50 psid bis 750 psid eignet. Standardmerkmale, wie Überlastsicherungen und einer Konstruktion aus 17-4 PH Edelstahl mit benetzten Materialien, sorgen für die Langlebigkeit der Einheiten in rauen, industriellen Umgebungen. Each transducer is bi-directional and achieves accuracies of 0,25 % to 0,5 % full scale. Die Modelle sind für erweiterte Temperaturbereiche erhältlich. Typische Anwendungen sind Durchflussmessung, Tiefenmessung, Druckausgleich und Fluidpegel.

Eigenschaften

  • 0,25% Genauigkeit
  • 50 psid bis 750 psid
  • Ausgang: mV/V (Standard), 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC oder 0 VDC bis 10 VDC
  • Eigensicherheitsoption verfügbar (nur Option 2N)
  • CE-zertifiziert
Mitteldruckmessumformer des Modells Z - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Differenzdruck-Messumformer Modell Z, mittlerer Bereich Datenblatt Englisch 159 KB
Model Z Mid External Wiring Diagram Technische Informationen Englisch 20 KB
Model Z Mid Front View Foto Englisch 126 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte von Modell Z für den mittleren Bereich durchsuchen

Produkt Druckbereich Druckeinheit Ausgabe Benetzte Teile/Materialien Medien
060-0741-03ZD 50 psi Differential 2,0 mV/V nominal, 4 bis 20 mA; 0 bis 5 und 0-10 VDC erhältlich 17-4 PH Edelstahl Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten