Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

The Model Z low range wet/wet differential pressure transducer offers a 316 Stainless Steel wetted material assembly. The Model Z line pressure zero shift specification can be reduced to less than 0,5 % FS/1000 psi by the use of an internal line pressure sensor and analog correction circuit. Line pressures are available up to 5000 psig with safe overload of either side up to the maximum line rating. The natural resonant frequency is increased with the Model Z because of a stiffer pressure sensing element. A variety of standard options are available with the Model Z in­cluding the traditional removable pressure adapters for cleaning purposes, alternative pressure ports, internal amplifiers options, and electrical terminations.

Eigenschaften

  • Genauigkeit von 0,25 % FS
  • 0,5 psid bis 30 psid
  • Ausgang: mV/V (Standard), 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC oder 0 VDC bis 10 VDC
  • Intrinsically safe available (option 2N only)
  • CE-zertifiziert
Model Z Low Pressure Transducers - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Differenzdruck-Messumformer Modell Z, niedriger Bereich Datenblatt Englisch 348 KB
Model Z Low External Wiring Diagram Technische Informationen Englisch 20 KB
Model Z Low Front View Foto Englisch 28 KB
Model Z Low Bottom View Foto Englisch 141 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB