Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
Modell Z
Allzweck-Druckmessumformer für Überdruck/Absolutdruck. 0,5 psig/a bis 60.000 psig/a. ±0,25 % Skalenendwert-Genauigkeit
Die Druckmessumformer des Modells Z sind aus 17-4 PH Edelstahl, benetzten Materialien für Bereiche bis zu 2.000 psi und 15-5 PH Edelstahl, benetzten Materialien für Bereiche bis zu 2.000 psi und größer gefertigt. Diese Druckmessumformer wurden für raue Industrieanwendungen, bei denen es auf die Genauigkeit und Stabilität der Messung ankommt, entwickelt. Druckbereich von 0,5 psi bis 60.000 psi. Sie verwenden vollständige vierarmige Dehnungsmessstreifen-Brücken mit 350 Ohm.
Das Modell Z ist mit einer Vielzahl unterschiedlicher Optionen für einen Betrieb unter verschiedenen Temperaturen, mit elektrischen Anschlüssen, benetzten Materialien und High-Level-Ausgangsspannungen, einschließlich 5 VDC oder 10 VDC und 4 mA bis 20 mA erhältlich. Die meisten Modelle mit High-Level-Ausgangsspannungen besitzen standardmäßig interne Schaltkreise zur Nebenschlusskalibrierung, um eine einfache Einrichtung der Sensoren für das Datensystem zu ermöglichen. Ein interner optionaler Chip zur Signaturkalibrierung stellt Kalibrierungsinformationen für die automatische Einrichtung mit der digitalen 4- oder 12-Kanalanzeige des Modells SC bereit.
Das Modell Z ist ein Druckmessumformer auf der Basis eines Dehnungsmessstreifens. Diese Konstruktion bezieht die primäre Druckmessmembran auf die Atmosphäre und bietet unabhängig von der Umgebung des Druckmessumformers einen stabilen Nullabgleich. Das Absolutdruck-Modell Z verfügt über eine vollständig verschweißte Vakuumreferenzkammer für eine lang anhaltende Stabilität.
Merkmale
- 0,25 % Genauigkeit
- 0,005 % FS/°F Temperatureffekt
- Bereich von 0,5 psig/a bis 60.000 psig/a
- mV/V, 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC oder 0 VDC bis 10 VDC
- Ganzgeschweißte Konstruktion aus Edelstahl
- Eigensicherheitsoption verfügbar (nur Option 2N)
- CE-zertifiziert