Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Modell TJE Mid, ultrapräziser Bereich, nass/nass, Differenzdruckmessumformer, verfügt über Walz- oder Dehnungsmessstreifen und eignet sich für die Aufnahme von Flüssigkeiten in beiden Anschlüssen sowie zum Messen der Differenzdruckbereiche von 50 psid bis 750 psid. Standardmerkmale, wie Überlastsicherungen und eine Konstruktion aus 17-4 PH Edelstahl mit benetzten Materialien, sorgen für die Langlebigkeit der Einheiten in rauen, industriellen Umgebungen. Jede ist bidirektional und erreicht Genauigkeiten von 0,1 % über den gesamten Bereich. Eine Vielzahl von Standardoptionen stehen für das Modell TJE Ultra zur Verfügung, einschließlich der herkömmlichen, herausnehmbaren Druckadapter für Reinigungszwecke, der erweiterten Temperaturbereiche, alternativer Druckanschlüsse, interner Verstärkeroptionen und elektrischer Anschlüsse.

Eigenschaften

  • 0,1% Genauigkeit
  • 50 psid bis 750 psid
  • Ausgang: mV/V (Standard), 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC oder 0 VDC bis 10 VDC
  • Eigensicherheitsoption verfügbar (nur Option 2N)
  • CE-zertifiziert
Model  Mid Pressure Transducers - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Differenzdruck-Messumformer Modell TJE, mittlerer Bereich Datenblatt Englisch 276 KB
Model TJE Mid External Wiring Diagram Technische Informationen Englisch 20 KB
Model TJE Mid Front View Foto Englisch 126 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte von Modell Z für den mittleren Bereich durchsuchen

Produkt Druckbereich Druckeinheit Ausgabe Benetzte Teile/Materialien Medien
060-0741-03TJD 50 psi Differential 2,0 mV/V nominal, 4 bis 20 mA; 0 bis 5 und 0-10 VDC erhältlich 17-4 PH Edelstahl Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-0741-08TJD 100 psi Differential 2,0 mV/V nominal, 4 bis 20 mA; 0 bis 5 und 0-10 VDC erhältlich 17-4 PH Edelstahl Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-0741-11TJD 200 psi Differential 2,0 mV/V nominal, 4 bis 20 mA; 0 bis 5 und 0-10 VDC erhältlich 17-4 PH Edelstahl Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink