Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

The high accuracy Model (Order Code AD114) TJE Low range wet/wet differential pressure transducer offers a 316 Stainless Steel wetted material assembly. The Model TJE line pressure zero shift specification can be reduced to less than 0,5 % FS/1000 psi by the use of an internal line pres­sure sensor and analog correction circuit. Line pressures are available up to 5000 psig with safe overload of either side up to the maximum line rating. The natural resonant frequency is increased with the Model TJE because of a stiffer pressure sens­ing element.

A variety of options are available with the Model TJE including choice of removable pressure adapters, pressure ports, internal amplifiers, and electrical terminations. The Model (Order Code AD116) TJE offers an all-welded stainless steel assembly that eliminates internal “O” ring leaks and material compatibility. The Model TJE line pressure zero shift specification can be reduced to less than 0,5 % FS/1000 psi by the use of an internal line pressure sensor and analog correction circuit.

Line pressures are available up to 5000 psig with safe overload of either side up to the maximum line rating. The natural resonant frequency is increased with the Model TJE because of a stiffer pressure sensing element and the all-welded assembly. A variety of options are available with the Model TJE including choice of pressure adapters, pressure ports, internal amplifiers, and electrical terminations.

Eigenschaften

  • Genauigkeit von 0,1 % FS
  • 0,5 psid bis 30 psid
  • All-welded design
  • Ausgang: mV/V (Standard), 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC oder 0 VDC bis 10 VDC
  • CE-zertifiziert
Model  Low Pressure Transducers - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Differenzdruck-Messumformer Modell TJE, niedriger Bereich Datenblatt Englisch 344 KB
Datenblatt zu Differenzdruck-Messumformer Modell TJE, vollständig geschweißt, niedriger Bereich Datenblatt Englisch 345 KB
Model TJE Low External Wiring Diagram Technische Informationen Englisch 20 KB
Model TJE/A5 Low Front View Foto Englisch 1 MB
Model TJE/A5 Low Bottom View Foto Englisch 2 MB
Model TJE/A5 Low Side Left View Foto Englisch 1 MB
Model TJE/A5 Low Side Right View Foto Englisch 1 MB
Model TJE/A5 Low Top View Foto Englisch 1 MB
Model TJE/A5 Low Top Angle View Foto Englisch 1 MB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink