Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Druckmessumformer des Modells TJE sind vollständig verschweißte Edelstahlsensoren für raue Industrieanwendungen, bei denen es auf die Genauigkeit und Stabilität der Messung ankommt. Das Modell TJE ist mit einer Vielzahl unterschiedlicher Optionen für einen Betrieb unter verschiedenen Temperaturen, mit elektrischen Anschlüssen und High-Level-Ausgangsspannungen, einschließlich 5 VDC oder 10 VDC und 4 mA bis 20 mA erhältlich. Die meisten Modelle mit High-Level-Ausgangsspannungen besitzen standardmäßig interne Schaltkreise zur Nebenschlusskalibrierung, um eine einfache Einrichtung der Sensoren für das Datensystem zu ermöglichen. Ein interner optionaler Chip zur Signaturkalibrierung stellt Kalibrierungsinformationen für die automatische Einrichtung mit der digitalen 4- oder 12-Kanalanzeige des Modells SC bereit.

Das Modell TJE für Gage ist ein Druckmessumformer auf der Basis eines Dehnungsmessstreifens und verfügt über eine einzigartige, echte Messkonstruktion, mit der eine zweite, aus Edelstahl geschweißte Membran, die den Schaltkreis des Dehnungsmessers hermetisch gegenüber Verunreinigungen der Atmosphäre abdichtet, genutzt wird. Diese Konstruktion bezieht die primäre Druckmessmembran auf die Atmosphäre und bietet unabhängig von der Umgebung des Druckmessumformers einen stabilen Nullabgleich. Das absolute Modell TJE verfügt über eine vollständig verschweißte Vakuumreferenzkammer für lang anhaltende Stabilität.

Eigenschaften

  • Genauigkeit von 0,1 %
  • 0,0025 %FS/°F temperature effect
  • Bereich von 1 psig/a bis 60000 psig/a
  • Ausgang: mV/V, 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC oder 0 VDC bis 10 VDC
  • Ganzgeschweißte Konstruktion aus Edelstahl
  • Eigensicherheitsoption verfügbar (nur Option 2N)
  • CE
Druckmessumformer des -Modells - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell TJE Datenblatt Englisch 376 KB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Prüfstände für hydraulische Tests in Luft- und Raumfahrt Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Modell TJE, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 20 KB
Model TJE Outline Drawing - 10 psia to 1500 psia Technische Informationen Englisch 123 KB
Model TJE Outline Drawing - 2k psig to 10k psig Technische Informationen Englisch 123 KB
Modell TJE, Frontansicht Foto Englisch 82 KB
Modell TJE, Ansicht von unten Foto Englisch 97 KB
Model TJE Top View Foto Englisch 140 KB
Model TJE Top Angle View Foto Englisch 87 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte des TJE-Modells durchsuchen

Produkt Druckbereich Druckeinheit Ausgabe Benetzte Teile/Materialien Medien
060-0708-08TJG 50 psi relativ Nicht verstärkt, mV/V-Ausgang 17-4 PH Edelstahl Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-0708-10TJG 100 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-0708-12TJG 200 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-0708-18TJG 500 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-0743-03TJG 3000 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-0743-06TJG 5000 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-0743-10TJG 7500 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-0743-11TJG 10000 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten
060-0761-29TJG 1000 psi relativ mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten