The Model KZ Low offers an all-welded 316 Stainless Steel wetted material assembly that eliminates internal “O” ring leaks and material compatibility. The Model KZ line pressure zero shift specification can be reduced to less than 0,5 % FS/1000 psi by the use of an internal line pressure sensor and analog correction circuit. Line pressures are available up to 5000 psig with safe overload of either side up to the maximum line rating. The natural resonant frequency is increased with the Model KZ because of a stiffer pressure sensing element and the all-welded assembly. A variety of options are available with the Model KZ including choice of pressure adapters, pressure ports, internal amplifiers, and electrical terminations.
Eigenschaften
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Datenblatt zu Differenzdruck-Messumformer Modell KZ, niedriger Bereich | Datenblatt | Englisch | 324 KB |
---|---|---|---|
Model KZ Low External Wiring Diagram | Technische Informationen | Englisch | 20 KB |
Model KZ Low Outline Drawing | Technische Informationen | Englisch | 111 KB |
Model KZ Low Front View | Foto | Englisch | 1 MB |
Modell KZ Rückansicht | Foto | Englisch | 1 MB |
Model KZ Low Side View | Foto | Englisch | 1 MB |
Model KZ Low Top Left View | Foto | Englisch | 1 MB |
Model KZ Low Top Right View | Foto | Englisch | 1 MB |
Pressure Accessories Datasheet | Datenblatt | Englisch | 374 KB |
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer | Produktleitfaden | Englisch | 1 MB |
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |
Broschüre Öl und Gas | Broschüre | Englisch | 4 MB |
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |