Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Das Modell HL-Z mit hohem Nass/Nass-Differenzdruck ist für extreme Leitungsdrücke von bis zu 5000 psi ausgelegt. Dieses einzigartige Design zeichnet sich durch standardmäßig aufgeklebte Folien-Dehnungsmessstreifen auf 17-4 PH Edelstahl aus. Flüssigkeits- und Gasdifferenzdrücke von 50 psid bis 7500 psid werden mit einer Genauigkeit von 0,25 % bis 0,50 % des Vollausschlages gemessen. Typische Anwendungen umfassen Durchflussmessungen und Laborprüfungen.

Eigenschaften

  • Leitungsdruck bis zu 5000 psi
  • Genauigkeit von 0,25 %
  • Eigensicherheitsoption verfügbar (nur Option 2N)
  • CE-zertifiziert
Modell HL-Z Druckmessumformer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Differenzdruck-Messumformer Modell HL-Z, hoher Bereich Datenblatt Englisch 325 KB
Modell HL-Z, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 20 KB
Modell HL-Z, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 509 KB
Modell HL-Z, Frontansicht Foto Englisch 73 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB