Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Das Modell HL-A-5 mit hohem Nass/Nass-Differenzdruck ist für extreme Leitungsdrücke von bis zu 5000 psi ausgelegt. Dieses einzigartige Design zeichnet sich durch standardmäßig aufgeklebte Folien-Dehnungsmessstreifen auf 17-4 PH Edelstahl aus. Flüssigkeits- und Gasdifferenzdrücke von 50 psid bis 7500 psid werden mit einer Genauigkeit von 0,50 % des Vollausschlages gemessen. Eine Vielzahl von Standardoptionen steht für das Modell HL-A-5 zur Verfügung, einschließlich herkömmlicher, entnehmbarer Druckadapter für Reinigungszwecke, erweiterter Temperaturbereiche, alternativer Druckanschlüsse, interner Verstärkeroptionen und elektrischer Anschlüsse.

Eigenschaften

  • Genauigkeit von 0,5 %
  • Leitungsdruck bis zu 5000 psi
  • Ausgang: mV/V (Standard), 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC oder 0 VDC bis 10 VDC
  • Eigensicherheitsoption verfügbar (nur Option 2N)
  • CE-zertifiziert
Modell HL-A-5 Druckmessumformer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Differenzdruck-Messumformer Modell HL-A-5, hoher Bereich Datenblatt Englisch 311 KB
Modell HL-A-5, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 20 KB
Modell HL-A-5, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 509 KB
Modell HL-A-5, Frontansicht Foto Englisch 73 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink